Pubblica i tuoi prodotti
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS 30 - Promat France

    EI30 fire-resistant glass partition with vertical or horizontal butt joint between glazing and wooden or steel or Promatect®-H perimeter frame
    Voce di capitolato
    • Maximum overall height: 4,900 mm Unlimited length Maximum vertical glazing dimensions (W x H): 1,500 x 3,500 mm Maximum horizontal glazing dimensions (W x H): 3,500 x 1,500 mm Maximum height of glazed partition with full transom: 4,000 mm ) : 3,500 x 1,500 mm Maximum height of glazed partition with full transom : 4,000 mm Maximum height of glazed partition with corner post or facet joint : 3,000 mm 90° corner post or 130° to 180° facet construction Acoustic insulation of glazing alone (6/15/6) : Rw (C; Ctrl): 43 (-1; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/15/10 glazing
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoglazing-system-promat-systemglas-30
    • Famiglia di prodottoGlass wall
    • Gruppo di famigliaGlass walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Sud America Oceania Africa
    Guadalupa
    Francia
    Guiana Francese
    Nuova Caledonia
    Mayotte
    Martinica
    Polinesia Francese
    Riunione
    Saint Martin
    Wallis e Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Pierre e Miquelon