Pubblica i tuoi prodotti
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system Promat-SYSTEMGLAS F1-60 - Promat France

    EI60 fire-resistant glass partition with vertical butt joint between glazing and steel or wooden or Promatect®-H perimeter frame
    Voce di capitolato
    • Maximum overall height: 4,020 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W. x H.): 1,500 x 4,000mm Minimum glazing dimensions (W. x H.): 400 x “0” mm Maximum clear glazing height: 3,910 mm Acoustic insulation of glazing alone (8/22/8) : Rw (C; Ctrl): 45 (-2; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): 10/22/10 glazing
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoglazing-system-promat-systemglas-f1-60
    • Famiglia di prodottoGlass wall
    • Gruppo di famigliaGlass walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleVetro
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
    • Clasificazione IFCMuro

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Sud America Oceania Africa
    Guadalupa
    Francia
    Guiana Francese
    Nuova Caledonia
    Mayotte
    Martinica
    Polinesia Francese
    Riunione
    Saint Martin
    Wallis e Futuna
    Saint-Barthélemy
    Saint-Pierre e Miquelon