Pubblica i tuoi prodotti
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France

    PROMATECT®-XS is a calcium sulphate dihydrate-based, fibreglass-reinforced, fire-resistant board.

    It is used for the fire protection of steel columns. A1 and non-combustible. ETE 18/0645

    Voce di capitolato
    • High fire resistance, up to R 240 in steel post protection.

      Can be used in sheltered outdoor (Y) :

      Moisture resistant
      Freeze/thaw resistant
      High mechanical resistance, easy to implement:

      Without metal frame
      Easy cutting with a cutter, hand saw or circular saw
      Fixing of the plates by stapling together
      Space saving thanks to a fire protection in contact with the steel structure.

      High durability 25 years minimum.

      Rated A+ for indoor air VOC emissions.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolining-systems-promatect-xs
    • Famiglia di prodottoDucts
    • Gruppo di famigliaPromat France
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2020-09-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleSilicato di calcio
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice ETIMEC000210
    • Nome ETIMFire partitioning
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Codice UNSPSC30161503
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_52_24
    • Descrizione Uniclass 2015Fibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 82 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Calcium-Silicate Board Fireproofing
    • Numero OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Titolo OmniClassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Nord America Europa Sud America Oceania Africa