Pubblica i tuoi prodotti
PROMATECT-AD
PROMATECT-AD
PROMATECT-AD
    Promat

    PROMATECT-AD

    PROMATECT-AD independent ventilation duct

    All vertical and horizontal ventilation ducts made with our PROMATECT®-AD non-combustible calcium silicate panels offer optimisation of installation, space and fire resistance.

    Voce di capitolato
    • Standard   <1.25 x 1.00 m  v2_220704
      Dimension <1.80 x 0.80 m  v1_230301
      VKF-Nr. 26659

      Characteristics

      • Space-saving penetration without collar
      • no bracing up to 1.25 x 1.00 m
      • special sizes up to 1.80 x 0.80 m
      • high operating pressures +500 Pa / - 1500 Pa
      • large, ready-to-install inspection opening
      • Ventilation VKF approved

      Promat-material
      • PROMATECT®-AD fire protection building board
      • PROMATECT®-H fire protection building board
      • Promat® adhesive K84

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopromatect-ad
    • Famiglia di prodottoDucts
    • Gruppo di famigliaPromat Switzerland
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2022-03-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)800
    • Larghezza (mm)1800
    Relativo a
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione