Pubblica i tuoi prodotti
PROMATECT-L500
PROMATECT-L500
PROMATECT-L500
    Promat

    PROMATECT-L500

    4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)

    PROMATECT-L500 independent ventilation duct

    All vertical and horizontal ventilation ducts made with our PROMATECT®-L500 non-combustible calcium silicate panels offer optimisation of installation, space and fire resistance.

    Voce di capitolato
    • Standard   <1.25 x 1.00 m v2_220705
      Dimension <2.30 x 0.85 m  v1_230301

      Proofs
      EI30 No. 30049
      EI60 No. 30050
      EI90 No. 30133

      Merkmale

      • Thin, space-saving system
      • no bracing up to 1.25 x 1.00 m
      • Custom sizes up to 2.30 x 0.85 m
      • large, ready-to-install inspection opening
      • one-, two- and three-sided possible on request
      • ventilation VKF approved

      Promat-Material
      • PROMATECT®-L500 fire protection board
      • Promat® adhesive K84

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopromatect-l500
    • Famiglia di prodottoDucts
    • Gruppo di famigliaPromat Switzerland
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2022-06-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)850
    • Larghezza (mm)2300
    Relativo a
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione