Pubblica i tuoi prodotti
PROMATECT-LS
PROMATECT-LS
PROMATECT-LS
    Promat

    PROMATECT-LS

    PROMATECT-LS independent ventilation duct

    All vertical and horizontal ventilation ducts made with our PROMATECT®-LS non-combustible calcium silicate panels offer optimisation of installation, space and fire resistance.

    Voce di capitolato
    • Standard   <1.25 x 1.00 m  v2_220704
      Dimension <2.43 x 1.00 m  v1_230301

      EI60 VKF-Nr. 26680
      EI90 VKF-Nr. 26905

      Features
      • no bracing up to 1.25 x 1.00 m
      • large cross-sections up to 2.43 x 1.00 m
      • large, ready-to-install inspection opening
      • one-, two- and three-sided possible on request
      • ventilation VKF approved

        Promat-material
        • PROMATECT®-LS fire protection board
        • Promat® adhesive K84

      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicopromatect-ls
      • Famiglia di prodottoDucts
      • Gruppo di famigliaPromat Switzerland
      • TipoMontaggio (oggetti multipli)
      • Data di pubblicazione2022-06-27
      • Numero di versione1
      • Altezza (mm)1000
      • Larghezza (mm)2430
      Relativo a
      • Progettato inSvizzera
      • Prodotto inSvizzera
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione