Pubblica i tuoi prodotti
Fire Resistant Self-Supporting Duct
Promat

Fire Resistant Self-Supporting Duct

The relative complexity of any ductwork system passing through different fire compartments and the relevance of the system’s function in ambient as well as fire conditions can make the selection of a suitable ductwork system difficult.

Promat provides guidance on fire performance requirements and a wide range of solutions for protecting ductwork and other self supporting systems.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoself_supporting_duct
  • Famiglia di prodottoVentilation and Smoke Extraction Ducts
  • Gruppo di famigliaSelf-Supporting Duct
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-06-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2440
  • Larghezza (mm)1220
Relativo a
  • Materiale principaleSilicato di calcio
  • Progettato inHong Kong
  • Prodotto inHong Kong
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEG000056
  • Nome ETIMFire protection systems
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Codice UNSPSC4619

Disponibilità Regionale

Asia Oceania