Pubblica i tuoi prodotti
Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane
PROTAN

Protan EX 1,6 mm Roofing Membrane

Protan EX 1,6 is a high quality polyester reinforced thermoplastic waterproofing membrane with high tensile and tear strength. The Product has a polyester fleece backing and is specially designed for re-roofing of bitumen roofs.

Voce di capitolato
  • Protan EX specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

    Dimensions (thickness/width/length)

    • 1,6 mm + fleece x 1,00 m x 20 m
    • 1,6 mm + fleece x 2,00 m x 20 m

    Weight

    • 2030 g/m²

    Colours (nearest RAL code)

    • Dark grey F94 - RAL 7012 
    • Light grey F91- RAL 7040
    • Copper green F41 - RAL 6021
    • Red F12 - RAL 3013
    • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
    • Black FX9- RAL 9004

    Materials

    Protan EX 1,6 contains stabilizers which makes the product resistant tohigh and low temperature, UV-resistant and flame retardant.Fire test documentation for different substrates is available on request.

    • PVC 38-40  % 
    • Plasticizer 30-32  % 
    • Polyester textile 8-10  %  
    • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-22 % 

    Reference service life, product

    Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan EX exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEX_16_membrane_eu
    • Famiglia di prodottoRoofing
    • Gruppo di famigliaSingle Ply Membrane
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1.6
    • Larghezza (mm)2000
    • Profondità (mm)20000
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)81.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30_80
    • Descrizione Uniclass 2015Single layer sheet warm roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Titolo OmniClassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia