4923 + 4923 U247-40-30 double beam
Protektor

4923 + 4923 U247-40-30 double beam

The PROTEKTOR C-beam serves to bridge large span widths and can take high surface loads. The wide span beams are edged by U-Connection profiles either direct to an existing wall or to a bearing wall. The centre distances of the beams is flexible depending on the requirements. For further questions regarding steel framing constructions feel free to contact one of our technical consultants of PROTEKTOR.
Voce di capitolato
  • Article number: 4923 + 4923 Product name: U 247-40-30-2 Material: S 320 GD + Z Material thickness: 3,0 mm CE-certification: EN 1090-1 Weight: 14,94 Kg/m Fire reaction: A1 Standard lengths: special lengths on demand
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4923_double-beam
  • Famiglia di prodottobeam profile
  • Gruppo di famigliaSteel Framing System (SFS)
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)247
  • Larghezza (mm)80
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio
  • Clasificazione IFCTrave
  • Nome UNSPSCSteel beams
  • Codice UNSPSC30101704
  • Codice Uniclass 2015Ss_20_20
  • Descrizione Uniclass 2015Structural beams
  • Codice CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Titolo OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Numero OmniClass23-13 00 00
  • Codice CSI UniFormat IIC1010
  • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilità Regionale

Europa
Germania
Austria
Svizzera