Pubblica i tuoi prodotti
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Acoustic Door - 30dB - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    30 dB Acoustic Rating

    Doors engineered with a 30 dB sound reduction index, specified for environments requiring a precise degree of acoustic attenuation.

    Voce di capitolato
    • Includes jamb set (with rubber), casing (with/without wings), leaf, hinges (1086), handle and automatic drop seal (ACU 1703).

      Standard and customized dimensions.

      • Height: 2030 and 2110 mm
      • Width: 725, 825 and 925 mm

      Offered in a range of lacquered colors and in every laminate collection.

      Available installation options:

      • Concealed door closer
      • Concealed hinges
      • Peephole
      • Access control electronic handle
      • Single-point or 3-point lock
      • Panic bar system with door coordinator for double-leaf door
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico30dB-1000-acustica
    • Famiglia di prodottoTechnical Doors
    • Gruppo di famigliaAcoustic Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-26
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleMDF
    • Materiale secondarioTruciolare
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte acustiche
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003080
    • Nome ETIMInterior door (wood)
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 34 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sound Control Door Assemblies
    • Numero OmniClass23-17 11 37 13
    • Titolo OmniClassSound Control Doors