Pubblica i tuoi prodotti
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber
PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    PortStylo Interior Door - Frameless Door - Mod.: 1000 - Puertas Perciber

    Flush-mounted doors are conceived to blend seamlessly into an environment, making them the ideal choice when minimalism takes center stage in the design.

    Voce di capitolato
    • Includes concealed metal frame with rubber gasket, leaf, hinges and handle.

      Standard and customized dimensions.

      Offered in a range of lacquered colors.

      Available installation options:

      • Peephole
      • Magnetic door latch

        Options available: Solid Core Door / Lightweight Solid Door / HPL Door

        Lightweight Solid Door:

        • Simplified installation and adjustment due to lightweight construction, providing improved long-term stability and extended hardware service life.
        • Consists of moisture-resistant MDF, particleboard and polystyrene core.
      Specifiche tecniche
      • Rif. Unicofilomuro-1000-portstylo
      • Famiglia di prodottoTechnical Doors
      • Gruppo di famigliaFlush Doors
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-03-09
      • Numero di versione1
      Links
      Relativo a
      • Materiale principaleMDF
      • Materiale secondarioTruciolare
      • Progettato inSpagna
      • Prodotto inSpagna
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectPorte - Porte interne
      • Clasificazione IFCPorta
      • Codice ETIMEC003080
      • Nome ETIMInterior door (wood)
      • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
      • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
      • Codice CSI MasterFormat 201408 14 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Doors
      • Numero OmniClass23-17 11 15
      • Titolo OmniClassWood Doors