Pubblica i tuoi prodotti
PUNTA MAIL LOCKER
Punta

PUNTA MAIL LOCKER

4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
PO Box Cabinet with a standard Eurolocks Punta-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod. Jalustattomat Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is possible with the optional SKSA wall mount. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico40LK8301POS
  • Famiglia di prodottoLockers
  • Gruppo di famigliamailbox locker
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1900
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)402
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Caselle posta
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinetry
  • Codice UNSPSC301618