Pubblica i tuoi prodotti
PUNTA LOCKER
Punta

PUNTA LOCKER

3.0 su 5 stelle3.0(6 recensioni)
LK3 Locker comes standard with an Abloy Classic-lock , and adjustable feet pedestal Locker. All cabinets are also available without a tripod.the Locker can be installed on the plinth SO-or PP-seat stand on - including wall-mounting is also possible. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLK3301
  • Famiglia di prodottoLockers
  • Gruppo di famigliamailbox locker
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1900
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)532
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinetry
  • Codice UNSPSC301618