Pubblica i tuoi prodotti
PUNTA VKL LOCKER
Punta

PUNTA VKL LOCKER

Suitable for changing rooms when you require a high cabinet and stand in front of a bench. The cabinet door is then shorter than the cabinet frame, so also in the medium-scale operator to reach the top shelf easily. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVKL301
  • Famiglia di prodottoLockers
  • Gruppo di famigliaVKL
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1700
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)532
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinetry
  • Codice UNSPSC301618