Pubblica i tuoi prodotti
PUNTA VKZ WARDROBE
Punta

PUNTA VKZ WARDROBE

PUNTA VKZ wardrobes suitable changing rooms where you want to save space, and a slightly narrower space is sufficient. Every customer has access to a high part of the example, a jacket or a bat,wide part and other goods. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVKZ403
  • Famiglia di prodottoLockers
  • Gruppo di famigliaVKZ
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1700
  • Larghezza (mm)900
  • Profondità (mm)532
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinetry
  • Codice UNSPSC301618