Pubblica i tuoi prodotti
Faro V
Faro V
Faro V
    Purmo

    Faro V

    Ideal for anywhere you want to underline the height of your interior, the Faro V is also a perfect choice for areas of your home with limited wall space. The visual language of the Faro V is accented by a profiled front, and slightly curved side covers. An attractive way to heat your home.

    Voce di capitolato
    • Working pressure: 10 bar

      Connections 6 x diameter 1/2" (15/21)

      Connections: 4 x G ½" bottom; 2 x G ½" top- for the air vent and plug installation

      Test pressure: 13 bar

      Max. temperature: 110°C

      Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

      Accessories bundled with the radiator: brackets, plugs, air vent

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopurmo-faro-vertical-decorative-radiators
    • Famiglia di prodottoPurmo
    • Gruppo di famigliaDecorative radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-21
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEC011022
    • Nome ETIMPanel radiator
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 21 15
    • Titolo OmniClassPlate Radiators

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Asia