Pubblica i tuoi prodotti
Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

The Purmo Kon convectors have a discreet elegance combined with a very good heat dissipation. The steel structure is powerful and solid which makes Purmo Kon an ideal source of heat in public environments with large glass panels and open plan solutions. To obtain an elegant pipe installation, the purmo Kon is equipped with an integrated valve, complemented by valve insert and thermostat to create a comfortable indoor climate.
Voce di capitolato
  • Standard colour: White RAL 9016, but available in over 70 colours Pressure class: 8 bar Quality norm: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 142, 214, 286 mm Lengths: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Types: 21, 22, 33, 44 Brackets: Floor- and wall brackets
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopurmo-kon-convector
  • Famiglia di prodottoPurmo
  • Gruppo di famigliaConvectors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-09-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Codice UNSPSC40101801
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_56
  • Descrizione Uniclass 2015Natural convectors
  • Numero OmniClass23-33 15 21 15
  • Titolo OmniClassPlate Radiators
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING