Pubblica i tuoi prodotti
PURMO Plan Compact
Purmo

PURMO Plan Compact

The PURMO Plan Compact panel radiators stand out due to their completely flat front panel. The panel is glued to the profiled front, base heating panel in a manner concealing any protruding edges, when looking at the radiator from the front. The radiators are equipped with side covers and a top grille. Four G ½" threaded female connectors allow for side connection on both right and left side.
Voce di capitolato
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopurmo-plan-compact-panel-radiators
  • Famiglia di prodottoPurmo
  • Gruppo di famigliaPanel radiators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-21
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Codice UNSPSC40101801
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descrizione Uniclass 2015Radiators
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numero OmniClass23-33 15 21 15
  • Titolo OmniClassPlate Radiators
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Europa Oceania Asia