Pubblica i tuoi prodotti
Santorini
Purmo

Santorini

3.8 su 5 stelle3.8(8 recensioni)
Straight lines of the Santorini model make its appearance timeless and classic. It is a perfect element of every bathroom. The Santorini A radiator is an excellent solution for those, who want to replace their old radiator with a new one without the need for modifi cations of piping. The model is available with right or left side connectors.
Voce di capitolato
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 4 threaded ½" female connections Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug (Santorini A- three blanking plugs). Additional equipment: round chrome plated towel hanger, C- type chrome plated hanger, electric heater.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopurmo-santorini-bathroom-radiators
  • Famiglia di prodottoPurmo
  • Gruppo di famigliaBathroom radiators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-21
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inAustria
  • Prodotto inAustria
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Codice UNSPSC40101801
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descrizione Uniclass 2015Radiators
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numero OmniClass23-33 15 21 13
  • Titolo OmniClassFinned Tube Radiators
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilità Regionale

Europa Oceania Asia