Pubblica i tuoi prodotti
PURMO Ventil Compact
PURMO Ventil Compact
    Purmo

    PURMO Ventil Compact

    3.3 su 5 stelle3.3(16 recensioni)
    The versatile PURMO Ventil Compact panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two bottom and four side G ½" threaded female connectors allow for bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in thermostatic Oventrop valve insert providing pre-setting.
    Voce di capitolato
    • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 2 x G ½" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopurmo-ventil-compact-panel-radiators
    • Famiglia di prodottoPurmo
    • Gruppo di famigliaPanel radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-21
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 21 15
    • Titolo OmniClassPlate Radiators
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Asia