Pubblica i tuoi prodotti
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
    Purmo

    Vertical

    4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)

    The Vertical panel radiators are a vertical variant intended for installation on narrow and tall fragments of walls. The radiators are equipped with convection fins (except for the 10 and 20 types) and side covers (except for the 10 type). They have no top grille. Four bottom and two top G ½" threaded female connectors allow for bottom (including central) or side connection. The radiator is not equipped with a built-in thermostatic valve insert.

    Voce di capitolato
    • Heigth (mm) 1500, 1800, 1950, 2100, 2300

      Length (mm) 300, 450, 600, 750

      Pitch: 33 mm (water channels), 33 mm (convection fins)

      Connections: 6 x G1/2" female (15/21)

      Installation: MCW-V Brackets

      Accessories: MCW-V Brackets, 2 side covers, installation clips, 1 rotating airvent, 3 blind stops, screws

      and plugs.

      Packaging: The radiators are factory packed in heat shrinkable film. The radiators are protected with the

      alongside cardboard sheets and top and bottom cardboard endboxes.

      Guarantee: 10 Years

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopurmo-vertical-panel-radiators
    • Famiglia di prodottoPurmo
    • Gruppo di famigliaPanel radiators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-21
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Codice ETIMEC011022
    • Nome ETIMPanel radiator
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numero OmniClass23-33 15 21 15
    • Titolo OmniClassPlate Radiators

    Disponibilità Regionale

    Europa Oceania Asia