Pubblica i tuoi prodotti
Radson NG Compact
Purmo

Radson NG Compact

The Radson NG Compact panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Four G ½ " threaded female connectors allow for side connection on both right and left side.

Voce di capitolato
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoradson-compact-panel-radiators
  • Famiglia di prodottoRadson
  • Gruppo di famigliaPanel radiators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-21
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Codice ETIMEC011022
  • Nome ETIMPanel radiator
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descrizione Uniclass 2015Radiators
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numero OmniClass23-33 15 21 15
  • Titolo OmniClassPlate Radiators