Pubblica i tuoi prodotti
Radson NG Integra
Purmo

Radson NG Integra

4.2 su 5 stelle4.2(6 recensioni)
The versatile Radson Integra panel radiators with profiled heating panels and convection fins are equipped with side covers and a top grille. Two bottom and four side G ½" threaded female connectors allow for bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting.
Voce di capitolato
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoradson-integra-panel-radiators
  • Famiglia di prodottoRadson
  • Gruppo di famigliaPanel radiators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-21
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Codice ETIMEC011022
  • Nome ETIMPanel radiator
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Codice UNSPSC40101801
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descrizione Uniclass 2015Radiators
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numero OmniClass23-33 15 21 15
  • Titolo OmniClassPlate Radiators
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING