Pubblica i tuoi prodotti
Radson NG Integra Ramo
Purmo

Radson NG Integra Ramo

The versatile Radson Integra Ramo panel radiators stand out due to their flat front panel with slight horizontal ribbing. The panel is glued to the profiled, front base heating panel in a manner concealing any protruding edges, when looking at the radiator from the front. The radiators are equipped with convection fins as well as side covers and a top grille. Two bottom and four side G ½" threaded female connectors allow for bottom or side connection. The radiator is also equipped with a built-in Danfoss thermostatic valve insert providing pre-setting.
Voce di capitolato
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoradson-integra-ramo-panel-radiators
  • Famiglia di prodottoRadson
  • Gruppo di famigliaPanel radiators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-21
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inPolonia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Codice ETIMEC011022
  • Nome ETIMPanel radiator
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descrizione Uniclass 2015Radiators
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators
  • Numero OmniClass23-33 15 21 15
  • Titolo OmniClassPlate Radiators

Disponibilità Regionale

Europa