Pubblica i tuoi prodotti
Arborescence Towel Warmer
Arborescence Towel Warmer
    Finimetal

    Arborescence Towel Warmer

    Design of the towel rail Arborescence is based on the concept of "flat tubes" with a harmoniious distribution of heat.
    Voce di capitolato
    • Towel Warmer in high quality steel section
      Works on the central heating circuitr.
      Painting: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating., final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 2 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections with connectors spaced at 50mm on each extremity (for right/left reversibility) and 1*air vent 1/2“ connections with swiveling jet
      Operation pressure: 4 bar.
      Standards: CE - NF

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarborescence
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaTowel warmers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-27
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioResina epossidica
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Codice UNSPSC40101819
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems