Pubblica i tuoi prodotti
Banga Towel Warmer
Banga Towel Warmer
    Finimetal

    Banga Towel Warmer

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)
    Banga, the first price towel dryer with a sober and functional design.
    Voce di capitolato
    • Towel Warm in high quality steel section
      Operates on the central heating circuit.
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 3 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“
      Working pressure: 10 bar.
      Standards: CE - NF

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobanga
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaTowel warmers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioResina epossidica
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Codice UNSPSC40101819
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa