Pubblica i tuoi prodotti
Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    3.4 su 5 stelle3.4(5 recensioni)
    The first radiator of the Finimetal brand, the Lamella is still very successful. Robust, reliable and timeless, this pleated radiator is custom-made
    Voce di capitolato
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolamella
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaDesign
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioResina epossidica
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Codice UNSPSC40101819
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia