Pubblica i tuoi prodotti
Opus V Radiator
Opus V Radiator
    Finimetal

    Opus V Radiator

    Its sleek and slim tubes make it an elegant and powerful radiator at a time.
    Voce di capitolato
    • Decorative steel radiator (Round emitter tube dia23,5 mm (12,5 / 10th of a mm)Operates on the central heating circuit, Painting : electrophoresis primer and final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Sanitary White Ral 9016 - Fixings: wall brackets screwed delivered in the packing, Holes: 6 x Ø 15/21, Connection: universal RU, Maximum operating pressure: 10 bar, Standards: CE and N
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoopus-v
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaDesign
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioResina epossidica
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Codice UNSPSC40101819
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems