Pubblica i tuoi prodotti
Reggane 3010 Compact Radiator
Reggane 3010 Compact Radiator
    Finimetal

    Reggane 3010 Compact Radiator

    4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
    The iconic Reggane 3000 Compact steel panel radiator evolves into Reggane 3010 Compact. New: Its service pressure of 10 bar as well as its 40 mm (water channel) step gives you more thermal performance! Compatible with all central heating systems, this hot water radiator is available in 6 heights and in width of 400 to 3000 mm.
    Voce di capitolato
    • Flat front Panel Radiator in steel with decorative front grooved. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Fixations: equipped with stirrups and delivered with consoles Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoreggane-3010-compact
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaPanel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioResina epossidica
    • Prodotto inUngheria
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Codice UNSPSC401018
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60
    • Descrizione Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia