Pubblica i tuoi prodotti
T6 3010 Plan Radiator
T6 3010 Plan Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Plan Radiator

    3.7 su 5 stelle3.7(6 recensioni)
    New: Pre-mounted thermostatic insert - M30x1.5. The T6 3010 PLAN flat front radiator has a central connection with its built-in T-shaped cane and a service pressure of 10 bar. Dressed in side cheeks and a top grille held with CLIPS marked FINIMETAL, this steel radiator with rounded edges fits perfectly into the rooms to live in complete discretion.
    Voce di capitolato
    • Flat front Panel Radiator with central connection Operates on the central heating circuit. Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Connections: 6 orifices (4 x ½” and 2x3/4” below in the center of the radiator) Max. operating pressure: 10 bar Brackets: wall brackets included Standards: CE
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicot6-3010-plan
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaDesign panel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioResina epossidica
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Codice UNSPSC401018
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60
    • Descrizione Uniclass 2015Space heating and cooling products
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia