Pubblica i tuoi prodotti
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
    Finimetal

    Teolys Radiator

    3.5 su 5 stelle3.5(19 recensioni)
    Its classic, retro-styled look and the elegant design of its D-shaped profile tubes allow it to assert itself and dress up interiors, whether they are very contemporary or traditional. The Téolys column radiator is fully laser welded: the invisible welding fittings not only improve the undeniable aesthetics of Teolys but eliminate the risk of particles damaging thermostatic valves and pumps. Range stored, available in a reduced time, this model is also declined to infinity.
    Voce di capitolato
    • Decorative column radiator, totally laser- welded. Téolys- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Operates on the central heating circuit Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available with surcharge Connections: 4 x G 1/2".When ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Max. operating pressure: 10 bar Brackets: accessories, plug and air vent included with brackets Standards: CE - NF
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoteolys
    • Famiglia di prodottoRadiators
    • Gruppo di famigliaDesign
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-27
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioResina epossidica
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Codice UNSPSC40101819
    • Codice Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descrizione Uniclass 2015Space heaters
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 15 00
    • Titolo OmniClassHVAC Heating Units
    • Codice CSI UniFormat IID3020
    • Titolo CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia