Pubblica i tuoi prodotti
Rubinetto Classic Fusion Round Quooker
Rubinetto Classic Fusion Round Quooker
Rubinetto Classic Fusion Round Quooker
Rubinetto Classic Fusion Round Quooker
Rubinetto Classic Fusion Round Quooker
Rubinetto Classic Fusion Round Quooker
    Quooker

    Rubinetto Classic Fusion Round Quooker

    Quooker Classic Fusion Round
    Rubinetto tutto-in-uno con accenti decorativi classici

    Con i suoi dettagli decorativi e la sua eleganza senza tempo, il Classic Fusion diventa un elemento di stile sul piano di lavoro.
    È il rubinetto che avete sempre sognato in una cucina in stile country.

    Come per tutti i rubinetti Quooker, anche in questo caso è possibile aggiungere opzionalmente un CUBE per acqua fresca frizzante e liscia.

    Voce di capitolato
    • Finiture:

      Cromo (CHR)
      Acciaio inox (SST)
      Ottone patinato (PTB)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoclassic-fusion-round
    • Famiglia di prodottoFusion
    • Gruppo di famigliaFusion
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)366
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)251.5
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Materiale secondarioPVD coating
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011394
    • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descrizione Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-21 23 29 15
    • Titolo OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa