Pubblica i tuoi prodotti
Rubinetto Classic Nordic Round Single Quooker - Acqua bollente istantanea a 100 °C, acqua naturale e frizzante, refrigerata e filtrata
Rubinetto Classic Nordic Round Single Quooker - Acqua bollente istantanea a 100 °C, acqua naturale e frizzante, refrigerata e filtrata
Rubinetto Classic Nordic Round Single Quooker - Acqua bollente istantanea a 100 °C, acqua naturale e frizzante, refrigerata e filtrata
Rubinetto Classic Nordic Round Single Quooker - Acqua bollente istantanea a 100 °C, acqua naturale e frizzante, refrigerata e filtrata
    Quooker

    Rubinetto Classic Nordic Round Single Quooker - Acqua bollente istantanea a 100 °C, acqua naturale e frizzante, refrigerata e filtrata

    Quooker - Classic Nordic Round Single Tap
    Rubinetto singolo dell’acqua bollente con altezza regolabile e linee arrotondate.

    Per chi desidera un rubinetto dedicato esclusivamente all’acqua bollente da affiancare a un miscelatore esistente, il modello Single Tap Round è la scelta ideale. Privo della funzione di miscelazione per acqua calda e fredda, è regolabile in altezza e ruotabile a 360 gradi, offrendo una libertà di movimento sorprendente e rendendo immediati gesti come preparare il tè o riempire
    le pentole direttamente sul piano di lavoro.

    Questo rubinetto non presenta alcuna leva laterale, per cui non consente l’erogazione di acqua calda o fredda ma è progettato
    per erogare esclusivamente acqua bollente istantanea a 100 °C. Inoltre, se abbinato al sistema CUBE, offre anche acqua naturale e frizzante, refrigerata e filtrata, sempre pronta all’uso.

    Voce di capitolato
    • Finiture
      - Cromo (CHR)
      - Acciaio inox (SST)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoclassic-nordic-round-single-tap
    • Famiglia di prodottoClassic Single tap
    • Gruppo di famigliaClassic Single tap
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)50
    • Profondità (mm)191
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Materiale secondarioPVD coating
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011394
    • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descrizione Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-21 23 29 15
    • Titolo OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa