Pubblica i tuoi prodotti
Filtro per acqua fredda Quooker
Filtro per acqua fredda Quooker
    Quooker

    Filtro per acqua fredda Quooker

    Quooker - Cold Water Filter

    Filtro a carboni attivi progettato per migliorare sapore e odore dell’acqua. La cartuccia ha una durata di 12 mesi.

    Voce di capitolato
    • Specifiche

      Specifiche generali:
      Altezza 265 mm
      Larghezza 85 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocold-water-filter
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaCold Water Filter
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)265
    • Larghezza (mm)85
    • Profondità (mm)85
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011394
    • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descrizione Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-21 23 29 15
    • Titolo OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa