Pubblica i tuoi prodotti
Rubinetto Flex Round Quooker
Rubinetto Flex Round Quooker
Rubinetto Flex Round Quooker
Rubinetto Flex Round Quooker
Rubinetto Flex Round Quooker
Rubinetto Flex Round Quooker
Rubinetto Flex Round Quooker
Rubinetto Flex Round Quooker
Rubinetto Flex Round Quooker
    Quooker

    Rubinetto Flex Round Quooker

    Quooker Flex Round
    Rubinetto tutto-in-uno con un tubo flessibile estraibile


    Il Flex è l’unico rubinetto Quooker con un’uscita flessibile estensibile. È incredibilmente pratico, ad esempio per lavare le
    verdure o pulire il lavello. Lo stop per acqua bollente garantisce che il Flex non eroghi acqua bollente quando il tubo è estratto,
    assicurando così sicurezza in ogni momento.

    Come per tutti i rubinetti Quooker, anche in questo caso è possibile aggiungere opzionalmente un CUBE per acqua fresca frizzante
    e liscia.

    Voce di capitolato
    • Finiture:

      Cromo (CHR)
      Acciaio inox (SST)
      Nero (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose copper (RCO)
      Ottone patinato (PTB)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoflex-round
    • Famiglia di prodottoFlex
    • Gruppo di famigliaFlex
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)411
    • Larghezza (mm)46
    • Profondità (mm)256.5
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Materiale secondarioPVD coating
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011394
    • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descrizione Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-21 23 29 15
    • Titolo OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa