Pubblica i tuoi prodotti
Rubinetto  Fusion Square Quooker
Rubinetto  Fusion Square Quooker
Rubinetto  Fusion Square Quooker
Rubinetto  Fusion Square Quooker
Rubinetto  Fusion Square Quooker
Rubinetto  Fusion Square Quooker
Rubinetto  Fusion Square Quooker
Rubinetto  Fusion Square Quooker
Rubinetto  Fusion Square Quooker
    Quooker

    Rubinetto Fusion Square Quooker

    Quooker Fusion Square
    Rubinetto tutto in uno dal design iconico

    Il Fusion è un design iconico di Quooker. Questo rubinetto unisce estetica e funzionalità e si adatta a qualsiasi cucina.

    Come per tutti i rubinetti Quooker, anche in questo caso è possibile aggiungere opzionalmente un CUBE per acqua fresca frizzante
    e liscia.

    Voce di capitolato
    • Finiture

      Cromo (CHR)
      Acciaio inox (SST)
      Nero (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose copper (RCO)
      Ottone patinato (PTB)
      Oro (GLD)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofusion-square
    • Famiglia di prodottoFusion
    • Gruppo di famigliaFusion
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)291
    • Larghezza (mm)40
    • Profondità (mm)251.5
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Materiale secondarioPVD coating
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011394
    • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descrizione Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-21 23 29 15
    • Titolo OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa