Pubblica i tuoi prodotti
Rubinetto  Nordic Round Single Quooker
Rubinetto  Nordic Round Single Quooker
Rubinetto  Nordic Round Single Quooker
    Quooker

    Rubinetto Nordic Round Single Quooker

    Quooker Nordic Single Tap Round
    Rubinetto per acqua bollente ad altezza regolabile, senza miscelatore

    Per chi desidera solo un rubinetto per acqua bollente — come complemento a un rubinetto esistente o appositamente per la
    preparazione del tè — il nostro Single Tap Round è la scelta perfetta. È regolabile in altezza e può ruotare di 360 gradi,
    rendendo estremamente pratico versare rapidamente una tazza di tè o riempire pentole direttamente sul piano di lavoro.

    Aggiungendo il Quooker CUBE, otterrete anche acqua fresca frizzante e liscia direttamente dal rubinetto della cucina, ma senza la funzione di miscelazione di acqua calda e fredda.

    Voce di capitolato
    • Finiture

      Cromo (CHR)

      Acciaio inox (SST)


    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconordic-round-single-tap
    • Famiglia di prodottoSingle tap
    • Gruppo di famigliaSingle tap
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)40
    • Profondità (mm)191
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Materiale secondarioPVD coating
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011394
    • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descrizione Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-21 23 29 15
    • Titolo OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa