Pubblica i tuoi prodotti
Rubinetti Nordic Square Quooker
Rubinetti Nordic Square Quooker
Rubinetti Nordic Square Quooker
    Quooker

    Rubinetti Nordic Square Quooker

    Quooker Nordic Twintaps Square 
    Rubinetto dell’acqua bollente con miscelatore abbinato


    I miscelatori Quooker sono composti da un rubinetto per acqua bollente e da un miscelatore abbinato. Insieme formano una
    squadra vincente: un rubinetto eroga acqua bollente a 100°C, l’altro acqua calda e fredda normale. Il loro design armoniosamente
    arrotondato appare elegante e senza tempo.

    Come per tutti i rubinetti Quooker, anche in questo caso è possibile aggiungere opzionalmente un CUBE per acqua fresca frizzante
    e liscia.

    Voce di capitolato
    • Finiture

      Cromo (CHR)
      Aacciaio inox (SST)


    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconordic-square-twintaps
    • Famiglia di prodottoTwintaps
    • Gruppo di famigliaTwintaps
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2026-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)270
    • Larghezza (mm)40
    • Profondità (mm)251.5
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Materiale secondarioPVD coating
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011394
    • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Descrizione Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-21 23 29 15
    • Titolo OmniClassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa