Pubblica i tuoi prodotti
Scale Control R Quooker
Quooker

Scale Control R Quooker

Quooker - Scale Control R

Scale Control R riduce la durezza dell'acqua, prevenendo la formazione di calcare nel serbatoio Quooker. In questo modo è possibile prolungare la durata del serbatoio e migliorare il sapore dell’acqua.

Voce di capitolato
  • Properties Scale Control R Starterkit

    Packaging dimensions: 494 x 162 x 162 mm (L x W x H)
    Net weight: 4520 gr
    Gross weight: 5167 gr

    Contains:

    • Scale Control R connection set
    • Scale Control R cartridge
    • Scale Control R Meter
    • Total Hardness Test Kit
    • Manual

    Properties Scale Control R cartridge

    Shape: Cylindrical
    Size: Diameter 130 mm x height 420 mm
    Net weight: 4240 gr (Cartridge SCR)
    Gross weight: 4674 gr (Cartridge SCR)
    Maximum operating pressure: 8.0 bar
    Maximum inlet pressure: 2-6 bar
    Filter material: Ion exchange resin
    Filter method: Sodium Ion exchange

    Cartridge lifespan: PRO3 ± 24 months (on average)
    COMBI ± 10 months (on average)
    Water hardness: >12 °dH

    Product type: Circular
    Ownership: Quooker - including free return and shipment
    Saturation warning: Audible signal

    Total hardness (°dH)

    Scale Control R Cartridge

    Indicative lifespan* (in months)

    Mains water

    PRO 3

    COMBI

    COMBI+

    10

    37

    14

    16

    11

    33

    12

    14

    12

    30

    11

    13

    13

    28

    11

    12

    14

    26

    10

    11

    15

    24

    9

    10

    16

    23

    9

    10

    17

    22

    8

    9

    18

    20

    8

    9

    19

    19

    7

    8

    20

    18

    7

    8

    21

    17

    6

    7

    22

    16

    6

    7

    23

    16

    6

    7

    24

    15

    6

    6

    25

    15

    6

    6

    26

    14

    5

    6

    27

    14

    5

    6

    28

    13

    5

    6

    29

    13

    5

    6

    30

    12

    5

    5

    * The cartridge lifespan is based on the average consumption of Quooker water per each type of Quooker tank:

    PRO3 B tank, 3 litres / day;
    COMBI B 8 litres / day;
    COMBI+ B 7 litres / day.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoscale-control-r
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaScale Control R
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2026-04-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)420
  • Larghezza (mm)130
  • Profondità (mm)130
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011394
  • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
  • Descrizione Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps
  • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
  • Numero OmniClass23-21 23 29 15
  • Titolo OmniClassResidential Hot Water Dispensers

Disponibilità Regionale

Europa Asia
Austria
Hong Kong
Belgio
Israele
Danimarca
Francia
Germania
Irlanda
Islanda
Italia
Lussemburgo
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia
Svizzera