Pubblica i tuoi prodotti
Dispenser di sapone Quooker
Dispenser di sapone Quooker
Dispenser di sapone Quooker
Dispenser di sapone Quooker
Dispenser di sapone Quooker
Dispenser di sapone Quooker
Dispenser di sapone Quooker
Dispenser di sapone Quooker
    Quooker

    Dispenser di sapone Quooker

    Quooker Soap Dispenser

    I nostri dispenser di sapone ricaricabili si abbinano perfettamente al design dei rubinetti Quooker e garantiscono un aspetto
    ordinato e armonioso su ogni piano di lavoro. Non sono più necessari saponette appiccicose o bottiglie disordinate di sapone liquido. 

    Il dosatore può essere azionato facilmente con una mano e il dispenser si ricarica comodamente dall’alto. Il serbatoio del sapone è
    posizionato sotto il piano di lavoro e, grazie al design asimmetrico, sfrutta al meglio lo spazio nel mobile. Il dispenser è disponibile
    con beccucci di lunghezza 83mm e 103mm.

    Voce di capitolato
    • Finiture:

      Cromo (CHR)
      Acciaio inox (SST)
      Nero (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose copper (RCO)
      Ottone patinato* (PTB)
      oro* (GLD)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosoap-dispenser
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaSoap Dispenser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)80
    • Larghezza (mm)35
    • Profondità (mm)100.5
    Relativo a
    • Materiale principaleStainless steel 304
    • Materiale secondarioPVD coating
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucine - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa