Pubblica i tuoi prodotti
Rada VR 2 Brausekopf
RADA

Rada VR 2 Brausekopf

Vandal resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow 9 l / min
Voce di capitolato
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: plastic • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.2 - 5 bar • Spray pattern: The full spray pattern is obtained from a minimum flow rate of 4.5 l / min. reached.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico21652009
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Germania
Paesi Bassi
Regno Unito