Pubblica i tuoi prodotti
Mira 360m Handbrause
RADA

Mira 360m Handbrause

Hand shower with 4 different spray patterns
Voce di capitolato
  • • Materials: silicone, ABS plastic, stainless steel • Connection: ½ ”, DN AG • Temperatures: up to max. 70 ° C • Operating pressure: 0.5 to 5 bar • Volume flow: 4 - 12 l / min, depending on the jet pattern
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico21688001
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleSilicone
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Germania
Paesi Bassi
Regno Unito