Pubblica i tuoi prodotti
Rada Mini Untertisch-Thermostat
RADA

Rada Mini Untertisch-Thermostat

CHARACTERISTICS Under-counter thermostat for washbasins With temperature lock at 38 ° C Complete with T-piece and flexible hose With special Legio handle for performing manual, thermal disinfection DESCRIPTION Undersink thermostatic mixer for mounting on the corner valve, temperature lock at 38 ° C and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Voce di capitolato
  • • Hot water: 3/8 ”, DN10 IG • Cold water: 3/8 ”, DN10 AG • Mixed water: 3/8 ”, DN10 AG • Operating pressure: 0.1 - 5 bar • Chilled water temperature: 1 - 20 ° C • Hot water temperature: at least 5 ° C> mixed water temp. Recommended 55 - 65 ° C. 75 ° C maximum • Fitting body: chrome-plated brass • Temperature control handle: cast metal, chrome-plated
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico21930084
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashstand
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Germania
Paesi Bassi
Regno Unito