Pubblica i tuoi prodotti
Rada Radamatic 2 Brausekopf
RADA

Rada Radamatic 2 Brausekopf

Vandal resistant shower head with adjustable spray angle, connection ½ ", DN15 AG, flow 9 l / min
Voce di capitolato
  • • Connection: ½ ”, DN15 AG • Shower head: brass, chrome-plated • Spray cartridge: brass / stainless steel • Minimum temperature: 5 ° C • Maximum temperature: 90 ° C • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 70 mm optionally extendable to 140 mm • Volume flow: 9 l / min at 3 bar
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico21930410
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Germania
Paesi Bassi
Regno Unito