Pubblica i tuoi prodotti
Rada 9000 HPM
RADA

Rada 9000 HPM

CHARACTERISTICS Thermostat basin mixer Adjustable maximum temperature Chromed brass operating handles With flexible connection hoses, check valves and filters With a special temperature handle for manual thermal disinfection Additional operating levers on the regulating handles for easy operation DESCRIPTION Basin thermostatic mixer with swiveling spout, temperature lock at 38 ° C, eccentric waste set and special temperature control handle for performing manual thermal disinfection
Voce di capitolato
  • • Connections: Inlets: 3/8 ”, DN10 union nuts with flexible hoses • Operating pressure: 0.5 - 5 bar • Throat: 118 mm (9000 HPM). 218 mm (9006 HPM) • Spout height: 187 mm (9000 HPM). 237 mm (9006 HPM) • Volume flow: max. 18 l / min at 3 bar
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico21930472
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaWashstand
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-29
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Germania
Paesi Bassi
Regno Unito