Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
radian/products/1f600cfb-b90f-48c7-a614-cb457c341c60
Home
Categorie
Illuminazione
Illuminazione - Da parete
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Non disponibile in Stati Uniti
Radian
Follow
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Ludic Care Wall-mounted luminaires Lg 750 mm
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
705
Famiglia di prodotto
Lighting
Gruppo di famiglia
Lighting
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-12
Numero di versione
3
Altezza (mm)
36
Larghezza (mm)
180
Profondità (mm)
750
Links
Links
Link al Prodotto
https://radian.fr/en/product/wall-lights-ludic-care/
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Francia
Prodotto in
Francia
Peso Netto (Kg)
5
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Illuminazione - Illuminazione - Da parete
Clasificazione IFC
Apparecchio a luce
Codice CSI MasterFormat 2014
26 51 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Interior Lighting
Numero OmniClass
23-35 47 11
Titolo OmniClass
Lighting Fixtures
Disponibilità Regionale
Europa
Francia
Prodotti simili
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
6
)
Download
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Download
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Download
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Download
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
56
)
Download
Kohler
Kernen™ by Studio McGee One-light sconce
Download