Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

4.3 su 5 stelle4.3(20 recensioni)
Pline ceiling lights provide an ideal answer when integration into the ceiling is not desired or is difficult to achieve. Available in 3 modules lengths for installation in a row as well as for individual installation, they can be adapted to any size of room or board.
Voce di capitolato
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopline-plaf
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaPline
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-25
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Codice UNSPSC391016
  • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 00
  • Titolo OmniClassElectrical Lighting
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring