Pubblica i tuoi prodotti
Scaldasalviette Elettrico FANTASIA Dry
Scaldasalviette Elettrico FANTASIA Dry

    Scaldasalviette Elettrico FANTASIA Dry

    Fantasia Dry è uno scaldasalviette elettrico programmabile, leggero e caratterizzato da linee pulite e compatte, progettato per garantire efficienza, comfort climatico avanzato e facilità di installazione. Grazie alla tecnologia a secco ha un peso ridotto, mentre il calore è concentrato nei tubi per massimizzare il contributo convettivo.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche tecniche:
      Materiale: Alluminio
      Design: Tubi tondi e collettori semisferici
      Rete Elettrica supportata: 230V AC, 50 Hz
      Classe 2, IP24
      Fornitura di serie:

      • termostato digitale bianco
      • kit di fissaggio
      • cavo bianco lunghezza 1200 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFANTASIA-Electric-dry
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori