Pubblica i tuoi prodotti
Scaldasalviette Idraulico FANTASIA Linea AC
Scaldasalviette Idraulico FANTASIA Linea AC

    Scaldasalviette Idraulico FANTASIA Linea AC

    Fantasia Linea AC è uno scaldasalviette dallo stile classico ma senza tempo, adatto a qualsiasi ambiente e tipo di arredamento. Design a tubi tondi e funzionamento ad acqua per impianti di riscaldamento centralizzati, con attacchi centrali bassi per un’installazione pulita e discreta.
    Disponibile in diverse dimensioni e finiture colore, unisce praticità ed estetica per rispondere con eleganza a ogni esigenza.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche tecniche:
      Materiale : acciaio UNI EN 10130:2007
      Design : Tubi tondi e collettori semiovali
      Pressione massima di esercizio : 10 bar
      Pressione di prova : 13 bar
      Temperatura massima d’esercizio : 110 °C
      Attacchi :

      • 3 attacchi da 1/2”, filetto interno (due attacchi inferiori interasse 50 mm, uno in alto a destra)

      Fornitura di serie :

      • mensole di supporto
      • 1 tappo sfiato da 1/2”

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFANTASIA-Linecentral
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori