Pubblica i tuoi prodotti
Scaldasalviette Elettrico FANTASIA Linea Digital
Scaldasalviette Elettrico FANTASIA Linea Digital

    Scaldasalviette Elettrico FANTASIA Linea Digital

    Lo scaldasalviette elettrico Fantasia Linea Digital è composto da tubi diritti e collettori semi-ovali. Lo spazio tra i tubi consente di riporre facilmente gli asciugamani. Il termostato digitale è programmabile e dispone di diverse funzioni d’uso.
    Fantasia Linea Digital offre linee pulite e compatte per garantire efficienza, comfort climatico avanzato e facilità di installazione.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche tecniche :
      Materiale : acciaio UNI EN 10130:2007
      Design : Tubi tondi e collettori semiovali
      Rete Elettrica supportata : 230V AC, 50 Hz
      Classe 2, IP34
      Fornitura di serie :

      • termostato digitale bianco
      • kit di fissaggio
      • cavo bianco lunghezza 1200 mm, con spina
      • cavo bianco lunghezza 900 mm, senza spina

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFANTASIA-Electric-digital
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCRiscaldatore elettrico